Signify Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Negro, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector plug-in de 3 polos combatible con Wieland/Adels y 2 señales de control de 2 polos para regulación de luz

Código de pedido: 08992400
Código de pedido completo: 871869908992400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED16 [LED module 1600 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300023482 es_ES pdf 147.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300023482_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300023482_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT