Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Haz ancho 50, Seguridad clase I, IP65, STD
BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Negro, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Haz ancho 50, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Conector plug-in de 3 polos combatible con Wieland/Adels y 2 señales de control de 2 polos para regulación de luz
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED49 [LED module 4900 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años