Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución ancha Metronomis, Interact Ready, Seguridad clase II, IP66, SRGU10

BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribución ancha Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Cable de 0,5 m sin clavija, Conector de tornillo

Código de pedido: 19997200
Código de pedido completo: 871951419997200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED80 [LED module 8000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60 txt 6.3 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868203 es_ES pdf 459.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868203_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868203_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60 IES
Dialux
ULD File - BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB