Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 32 W, 3306 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución simétrica Metronomis, Seguridad clase II, IP66, SRGU10

BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, Flujo luminoso constante, 3306 lm, 32 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribución simétrica Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Cable de 6,0 m sin clavija, Conector de tornillo

Código de pedido: 71878400
Código de pedido completo: 871951471878400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDS670 LED40-4S/830 II MDS DF CLO STD 60 txt 6.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925869082 es_ES pdf 111.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925869082_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925869082_EU
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB