Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 46.5 W, 6800 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media Metronomis, Seguridad clase I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6800 lm, 46.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribución media Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Conector de tornillo

Código de pedido: 19982800
Código de pedido completo: 871951419982800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED80 [LED module 8000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 6.3 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868187 es_ES pdf 142.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868187_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868187_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
Dialux
ULD File - BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB