Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), Interact Ready, Seguridad clase I, IP66
BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C
Descripción del producto
Urban road & street light, Aleación de aluminio, Gris oscuro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Brazo de catenaria, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años