Descripción del producto
Urban road & street light, Aleación de aluminio, Gris oscuro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Brazo de catenaria, Driver no regulable Economy (no LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I