Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), Seguridad clase I, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

Descripción del producto

Urban road & street light, Aleación de aluminio, Gris oscuro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver no regulable Economy (no LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I

Código de pedido: 36961100
Código de pedido completo: 872110336961100

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 txt 5.3 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060805 es_ES pdf 367.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060805_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060805_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 IES
Dialux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 LDT