Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, InterAct Pro, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), Interact Ready, Seguridad clase I, IP66

BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S

Descripción del producto

Urban road & street light, Aleación de aluminio, Gris oscuro, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Acceso lateral para diámetro de 42 a 60 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I

Código de pedido: 36960400
Código de pedido completo: 872110336960400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S txt 5.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060804 es_ES pdf 377.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060804_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060804_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S IES
Archivo Revit
BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S 912300060804 ZIP
Dialux
ULD File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BPS300 LED60/730-1P DM16P SRT 48/60S LDT