Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), Seguridad clase I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60

Descripción del producto

Policarbonato, Gris oscuro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 95666700
Código de pedido completo: 872016995666700

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 txt 6.1 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925871015 es_ES pdf 523.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Instrucciones de instalación
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925871015_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925871015_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 LDT