Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), Seguridad clase I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60
Descripción del producto
Policarbonato, Gris oscuro, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribución media versión 24 para rendimiento (para 5050), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, 6/6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años