Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución ancha 52, Seguridad clase II, IP66, STD

BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha 52, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable de 6,0 m sin clavija, Bloque de conexión mediante tornillos

Código de pedido: 37023500
Código de pedido completo: 872110337023500

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060809 es_ES pdf 143.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060809_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060809_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT