Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Clips de montaje, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha 52, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable de 10 m sin clavija, Bloque de conexión mediante tornillos