Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución media PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Francia, Seguridad clase II, IP66
BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribución media PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky) Francia, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK11 | 50 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta V de alta tensión en kV -modo diferencial + protección contra descargas electrostáticas kV, Cable de 6,0 m sin clavija, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Signify Circle