España - Español

Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Red GPRS, Óptica de distribución simétrica conforme a la norma francesa PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky), Interact Ready, Seguridad clase II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación DALI y SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Óptica de distribución simétrica conforme a la norma francesa PCN (Protection Ciel Nocturne - Dark Sky), IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK11 | 50 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta V de alta tensión en kV -modo diferencial + protección contra descargas electrostáticas kV, Cable de 6,0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 23704900
Código de pedido completo: 871951423704900

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 txt 6.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060041 es_ES pdf 258.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060041_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060041_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB