Philips Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución media Metronomis, Seguridad clase I, IP66, SRGU10

BDS670 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Espigot para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribución media Metronomis, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta 10 kV, Conector de tornillo

Código de pedido: 19964400
Código de pedido completo: 871951419964400

Descargas