Descripción del producto
Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 2706 lm, 18.3 W, 148 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III