Philips ComboCC Gen 4.0

Controladores de carga Combo Gen 4.0

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Combo CC Gen 4.0 es la gama más completa de controladores de carga solar adecuados para la iluminación solar en carreteras principales, intermedias y secundarias, en aplicaciones híbridas y fuera de la red. La alta eficacia del sistema, el diseño optimizado y la larga duración reducen el coste de propiedad. Son controlables, configurables y fáciles de utilizar y permiten la supervisión remota.

Ventajas

  • Tres plataformas diferentes: 200Wp, 400Wp y 600Wp.

  • Disponible en opciones fuera de la red e híbridas.

Características

  • Compatible con luminarias solares Gen 4.0 (BRP38x/39x)

  • Disponible en opciones fuera de la red e híbridas

Aplicaciones

  • Gama de puntos de luz del alumbrado público solar Gen 4.0 no integral.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet ComboCC Gen 4.0 es_ES pdf 483.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-ComboCC Gen 4.0
Diversos activos - Visuals