Proyectores solares Ledinaire

Proyector Ledinaire: simplemente, excelentes LED

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Se puede instalar en cualquier lugar, se acabó el gasto energético. Esta gama de proyector Ledinaire funciona con un panel solar y una batería integrada. Con el mando a distancia, se puede encender y apagar, y elegir entre diferentes duraciones de iluminación y posibilidades de regulación. La gama viene con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Ventajas

  • Ya no hay factura de electricidad, la energía proviene del sol

  • Más libertad de instalación, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica

Características

  • Proyector alimentado por un panel solar y una batería integrada

  • El control remoto por infrarrojos permite encender o apagar el proyector a distancia, y elegir entre varios modos preestablecidos

Aplicaciones

  • Áreas residenciales y comerciales exteriores, estacionamientos exteriores, fachadas comerciales

Advertencia y seguridad

  • El proyector no funcionará y la batería no se cargará por debajo de 0 °C para proteger la vida útil de la batería

  • Carga óptima de la batería bajo la exposición al sol brillante