Proyectores solares Ledinaire, 20 W, 2800 lm, 4000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65

BVP085 LED28/840

Descripción del producto

Proyectores solares Ledinaire, Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos

Código de pedido: 75202399
Código de pedido completo: 872016975202399