Proyectores solares Ledinaire, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65
BVP085 LED45/840
Descripción del producto
Proyectores solares Ledinaire, Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos