Proyectores solares Ledinaire, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65
BVP085 LED18/840
Descripción del producto
Proyectores solares Ledinaire, Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 1820 lm, 13 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos