Proyectores solares Ledinaire, 13 W, 1690 lm, 3000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65
BVP085 LED17/830
Descripción del producto
Proyectores solares Ledinaire, Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 1690 lm, 13 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos