Proyectores solares Ledinaire, 32 W, 4160 lm, 3000 K, CRI80, Mando a distancia por infrarrojos, Simétrica, IP65

BVP085 LED42/830

Descripción del producto

Proyectores solares Ledinaire, Aluminio, Gris, Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), Perfil de regulación solar versión 1, 4160 lm, 32 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase III, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 1.5 kV en modo diferencial y 1.5 kV en modo común, 2×0,75 mm², Conector de enchufe externo estanco, 3 polos

Código de pedido: 75203099
Código de pedido completo: 872016975203099