Signify Postes UrbanFlex

UrbanFlex: uniformidad en el diseño

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las ciudades modernas de hoy buscan ser más atractivas, acogedoras, cómodas y seguras. Estas características contribuyen a que los habitantes quieran vivir en la ciudad, los negocios puedan maximizar su prosperidad y los visitantes puedan disfrutar mejor de su estancia. Por estas razones, hemos diseñado UrbanFlex: una solución de iluminación visualmente coherente y flexible que se adapta perfectamente a una amplia gama de aplicaciones urbanas. Su estilo característico es moderno y minimalista, lo que confiere al paisaje urbano una identidad visualmente coherente, elegante y discreta. UrbanFlex está disponible en dos tamaños y ofrece una gran variedad de montajes, así como brazos y postes específicos. Gracias a la plataforma LED optimizada de Philips Ledgine incorporada y a la amplia gama de ópticas disponibles adaptadas a la aplicación, UrbanFlex ofrece el mejor rendimiento de iluminación de su clase en una amplia gama de aplicaciones. Al disponer de System Ready, nuestra luminaria ofrece opciones de conectividad y regulación, y puede combinarse con sistemas de gestión de la iluminación como Interact City o con las innovaciones en sensores existentes y futuras. Además, cada luminaria individual se puede identificar de forma única, gracias a la aplicación de etiquetado Philips Service, que simplifica y agiliza las operaciones de mantenimiento y programación, y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto. Como empresa concienciada con el impacto de la luz en el medioambiente y en la biodiversidad, también hemos dotado a UrbanFlex con nuestra fórmula de iluminación dedicada que protege el cielo nocturno de la contaminación lumínica. UrbanFlex está diseñada para los clientes que busquen formas de conseguir uniformidad en el diseño y calidad de luz con productos elegantes, eficientes energéticamente y sostenibles.

Ventajas

  • Solución coherente y flexible para una amplia gama de aplicaciones urbanas

  • Preparada para el futuro gracias al conector SR (System Ready)

Características

  • Diseño moderno, distinguido e impecable

  • Una amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados o completos de serie, incluidos postes rectangulares, anclajes Lyre y Accent, versiones de acceso lateral y post-top

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas
  • Áreas residenciales
  • Calles y carreteras urbanas principales; calles adyacentes y carreteras residenciales
  • Centros urbanos y áreas históricas
  • Vías peatonales y ciclistas, plazas, parques y zonas de juego

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Postes UrbanFlex es_ES pdf 358.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Postes UrbanFlex
Diversos activos - Visuals