Signify Kit de recambio LED tradicional, 35 W, 3850 lm, 2700 K, CRI70, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10

EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10

Descripción del producto

Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3850 lm, 35 W, 110 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM <5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo

Código de pedido: 22137600
Código de pedido completo: 871951422137600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024914 es_ES pdf 190.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Universal LED retrofit kit installation instructions pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024914_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024914_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 LDT