Signify Kit de recambio LED tradicional, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10

EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10

Descripción del producto

Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo

Código de pedido: 22135200
Código de pedido completo: 871951422135200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED50 [LED module 5000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024912 es_ES pdf 167.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300024912_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024912_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 LDT