Signify Kit de recambio LED tradicional, 38.5 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66
EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-
Descripción del producto
Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años