España - Español

Philips UniSpot

Foco exterior sofisticado y compacto

Productos

BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
70299999

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniSpot presenta un diseño sofisticado y compacto que equilibra belleza y funcionalidad, integrándose de forma discreta en diversas aplicaciones urbanas. Los focos de la gama UniSpot presentan una geometría cilíndrica separada en dos secciones. La sección frontal proporciona iluminación, mientras que la sección trasera se conecta a sistemas de calefacción u otros mediante una variedad de accesorios. Dos placas indicadoras en el soporte y la base hacen que el proceso de instalación sea simple y fácil.

Ventajas

  • Diseño elegante y minimalista, adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.

  • Una variedad de ópticas y selecciones de color

Características

  • Estándar: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K y 4000K

  • Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromo y RGB+5700K.

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Edificios municipales
  • Parques y plazas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniSpot es_ES pdf 484.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-UniSpot
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Familia IES Colección
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB