Productos
Información de la familia de productos
Descripción
Philips Uniflood M gen2 es un proyector LED arquitectónico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes, etc. El diseño robusto, modular y rectangular, cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar multitud de aplicaciones, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco afinable. Disponible con seis lentes dispersoras diferentes que van haces estrechos a anchos y con opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.
Ventajas
Gran flexibilidad de diseño con cabezales y controles de inclinación individual
Crea el efecto de iluminación adecuado con seis lentes dispersoras diferentes (de haz estrecho a ancho)
Características
Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K
Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco afinable
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Solamente para uso en exteriores