Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1.570 | 2700 | >80 | 24 | |||
60 | 1.440 | 2700 | >80 | 24 | |||
68 | 1.635 | 2700 | >80 | 24 | |||
63 | 1.500 | 2700 | >80 | 24 | |||
77 | 1.855 | 2700 | >80 | 24 | |||
71 | 1.705 | 2700 | >80 | 24 | |||
58 | 1.390 | 2700 | >80 | 24 | |||
53 | 1.280 | 2700 | >80 | 24 |
Información de la familia de productos
Descripción
Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.
Ventajas
• Disponible en luz blanca, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable
• Amplia gama de ángulos de apertura desde haz estrecho a ancho
Características
• Diseño robusto, IP66 para uso exterior
• Distribuciones ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° y 60°
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Solamente para uso en exteriores