Signify DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Haz ancho 10, Interact Ready, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Descripción del producto

Road & street light, Aluminio fundido, Aluminio, Brazo de catenaria, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Haz ancho 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector de tornillo

Código de pedido: 45022900
Código de pedido completo: 871869945022900

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED64 [LED module 6400 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300023970 es_ES pdf 264.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300023970_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
Dibujos CAD
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB

Complementos de software

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT