Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Simétrica, Seguridad clase I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Descripción del producto

Bollard, H848 mm, Aluminio fundido, Negro, Universal para diámetro de 42 a 60 mm ajustable, Fuente de alimentación (On/Off), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Simétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Cable de 1,5 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 48118600
Código de pedido completo: 871869948118600

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED56 [LED module 5600 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024101 es_ES pdf 4.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300024101_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Dibujos CAD
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB

Complementos de software

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT