Signify OptiVision LED gen3.5

OptiVision LED gen3.5: iluminación inteligente de instalaciones deportivas recreativas y de áreas

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema de alumbrado por proyección OptiVision LED gen3.5 ofrece una solución de iluminación completa para todo tipo de áreas, de las más simples a las más complejas, y aplicaciones de iluminación de instalaciones deportivas recreativas. El proyector de alta eficiencia viene con una carcasa de fundición a presión de una sola pieza, que alberga 2 y 3 motores LED respectivamente, que también funcionan con una caja de controlador externa, separada para su uso a cierta distancia del proyector (BV) o prefijada en el soporte de montaje del proyector (HGB) para facilitar la instalación y reducir el coste inicial. Cumple las normas de rendimiento más exigentes, proporciona una luz, calidad y uniformidad excepcionales y garantiza la seguridad y el confort visual.

Ventajas

  • La amplia gama de ópticas garantiza la máxima eficiencia óptica y permiten una distribución de luz muy precisa con un mínimo de luz difusa

  • La inclinación 0 permite un valor sCx bajo para proyectos que desean reutilizar estructuras de postes instaladas para minimizar la inversión requerida. La opción de inclinación 0 mejora aún más el confort y reduce al mínimo las quejas de los residentes por la pérdida de luz.

Características

  • Carcasa de aluminio fundido a alta presión de una sola pieza, con nivel de protección IP66 contra el polvo y el agua

  • Amplia gama de tolerancia a la temperatura ambiente, que la hace adecuada para diversas aplicaciones deportivas y de iluminación de áreas

Aplicaciones

  • Zonas logísticas (puertos)
  • Iluminación para aeropuertos, aparcamientos y zonas industriales
  • Aplicaciones de iluminación de instalaciones deportivas (fútbol, hockey, baloncesto, golf, tenis, etc.)

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet OptiVision LED gen3.5 es_ES pdf 194.4 kB
Instrucciones de instalación
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 698.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-OptiVision LED gen3.5
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-OptiVision-gen3-5-Large-BVP528-Ref-912300060442 pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-OptiVision-gen3-5-Small-BVP518-Ref-912300060433 pdf 1.1 MB