Philips UniFlood C Pro

Proyector LED cilíndrico para iluminación arquitectónica estática o dinámica

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips UniFlood C Pro ofrece un diseño robusto y elegante, con forma cilíndrica y líneas fluidas que conectan maravillosamente las carcasas delantera y trasera. Se trata de un diseño de proyector arquitectónico compacto en el que cada elemento tiene una finalidad; la parte delantera proporciona una iluminación excepcional, mientras que la parte trasera alberga todos los componentes eléctricos. Entre ambas, las aletas disipan el calor y también sirven como elemento decorativo. Philips UniFlood C Pro es un proyector LED diseñado para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajes y exteriores. Su robusto diseño mecánico y sus ópticas de alta eficiencia lo hacen ideal para iluminar fachadas exteriores de varios pisos, puentes y monumentos. Los arquitectos y diseñadores tienen la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones, gracias a una gama de colores, múltiples lentes y opción de control DMX512/RDM.

Ventajas

  • • Disponible en luz blanca, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable

  • • Amplia gama de ángulos de apertura desde haz estrecho a ancho

Características

  • • Diseño robusto, IP66 para uso exterior

  • • Distribuciones ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° y 60°

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos, fachadas
  • Paisajismo
  • Parques y plazas

Advertencia y seguridad

  • Solamente para uso en exteriores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro es_ES pdf 1.1 MB
Instrucciones de instalación
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Diversos activos - Visuals