UniEdge es una luminaria LED arquitectónica de iluminación de bordes de tamaño compacto con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hace de UniEdge la opción ideal para iluminación de bordes en marcos interiores de ventanas y puertas, fachadas de edificios, lugares de interés y monumentos. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. La lente dispersora única con opción de control DMX disponible para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.
Distribución óptica única 3x90° para resaltar los marcos interiores o bordes exteriores de ventanas, balcones o puertas.
Tamaño compacto, peso ligero y brazos ajustables en inclinación.
Diseño sólido e IP66 para aplicaciones exteriores
Distribución óptica 3x90° única para iluminar los bordes arquitectónicos
Solamente para uso en exteriores