Philips UniBar

Luminarias lineales de visión directa para aplicaciones arquitectónicas creativas y de fachadas multimedia

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UniBar es una luminaria de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Ventajas

  • Los ledes de baja potencia ofrecen una distribución de la luz suave

  • Hasta 10 píxeles (10ID) para un control sencillo y flexible

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K

  • Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajismo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniBar es_ES pdf 631.4 kB
Instrucciones de instalación
UniBar pdf 45.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-UniBar
Diversos activos - Visuals