Philips UniBar Compact

Luminarias lineales de visión directa para aplicaciones arquitectónicas creativas y de fachadas multimedia

Nuevo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

UniBar Compact es una luminaria lineal LED de visión directa de perfil delgado, montada en superficie y homologada para exteriores, diseñada para aplicaciones de iluminación arquitectónica en fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Cubierta de PMMA de vista directa, cableado pasante para conexión continua y opción de control DMX disponible con hasta 12 píxeles (12 IDs), para que arquitectos y diseñadores tengan la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Ventajas

  • Los ledes de baja potencia ofrecen una distribución de la luz suave

  • Hasta 12 píxeles (12IDs) para un control fácil y flexible

Características

  • Estándar: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K y 4000 K

  • Opcional: 5000 K, colores monocromáticos y blanco ajustable

Aplicaciones

  • Puentes, monumentos y fachadas
  • Parques y plazas
  • Paisajismo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UniBar Compact es_ES pdf 297.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-UniBar Compact
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UniBar Compact
Diversos activos - Software Plugins