España - Español

Philips Atrapainsectos

Philips Atrapainsectos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Ventajas

  • Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación de onda larga UV-A en el rango de 350 - 400 nm

  • Proporción UV-B/UV-A menor de 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Aplicaciones

  • Procesos de fotopolimerización
  • Reprografía
  • Trampas para insectos

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K) / TL-D(-K) es_ES pdf 472.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Atrapainsectos
Diversos activos