España - Español

Philips Atrapainsectos

Philips Atrapainsectos

Productos

Producto Comparar
8,6
-
-
-
G23
11,6
-
-
-
G23
18
-
-
-
2G11
24
-
-
-
2G11
36
-
-
-
2G11

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

Ventajas

  • Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación UV-A de onda larga en el intervalo de 350-400 nm

  • Ratio UV-B/UV-A inferior a 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Aplicaciones

  • Trampas para insectos, atrapamoscas electrónicos (EFK)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas