España - Español

Philips Atrapainsectos

Philips Atrapainsectos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL-D(K) Secura son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no emiten rayos UV-B por lo que resultan perfectamente seguras. Además cuentan con una funda "Secura" que mantiene unidos al vidrio y los demás componentes en caso de rotura accidental. Esto elimina el riesgo de dispersión de astillas de vidrio en las áreas de preparación de alimentos, por ejemplo. Y por eso reúne los estrictos requisitos HACCP. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente.

Ventajas

  • Se adecúa perfectamente a la sensibilidad ocular de la mosca común y de esa manera atrae a un mayor número de insectos

  • Uso seguro

Características

  • Emite radiación UV-A de onda larga en el intervalo de 350-400 nm

  • Ratio UV-B/UV-A inferior a 0,1 % (UV-B 280-315nm)

Aplicaciones

  • Trampas para insectos, atrapamoscas electrónicos (EFK)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Atrapainsectos es_ES pdf 422.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Atrapainsectos
Diversos activos - Visuals