Philips Purificación aire y agua

Philips Purificación aire y agua

Productos

Producto Comparar
11,5
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
15
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
23
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
20,24
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
4,5
-
-
-
G5
6
-
-
-
G5
7,1
-
-
-
G5
15
-
-
-
G5

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Ventajas

  • Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara

  • Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección

Características

  • Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para tareas germicidas

  • El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm

Aplicaciones

  • Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
  • Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías
  • Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje, etc.
  • Utilizada en distintos procesos fotoquímicos

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas