Philips Purificación aire y agua

Philips Purificación aire y agua

Productos

Producto Comparar
40
-
-
-
Single Pin
40
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
75
-
-
-
Single Pin
75
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
140
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended
75
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Ventajas

  • La alta emisión de UV-C se mantiene hasta el final de su vida útil

  • Rendimiento constante durante más de 9000 horas de vida útil

Características

  • Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 253,7 nm (UV-C) para tareas germicidas

  • El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono 185 nm

Aplicaciones

  • Mata o inactiva bacterias, virus y otros organismos primitivos
  • Desinfecciones del aire, agua y superficies en hospitales, investigaciones bacteriológicas y procesos farmacéuticos y en la industria de procesamiento de alimentos como lecherías, fábricas de cerveza y panaderías
  • Desinfección de aguas potables, aguas de desecho, piscinas, sistemas de aire acondicionado, cámaras de almacenamiento frigorífico, materiales de embalaje etc.
  • Utilizada en distintos procesos fotoquímicos
  • La radiación de estas lámparas es nociva para los ojos y la piel las instalaciones con este tipo de lámparas deben estar apantalladas totalmente.

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas