Purificación Amalgama

Philips Purificación Amalgama

Productos

Producto Comparar
130
-
-
-
G10.2q
180
-
-
-
G10.2q
200
-
-
-
G10.2q
325
-
-
-
G10.2q

Información de la familia de productos

Descripción

El sistema Philips TUV Amalgam XPT consiste en un controlador electrónico que opera una lámpara TUV Amalgam XPT montada en una funda. Las especificaciones eléctricas están adaptadas a la lámpara, para garantizar un rendimiento optimizado del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Gracias a las pruebas exhaustivas realizadas antes de lanzar un sistema de lámparas, podemos garantizar una fiabilidad máxima y larga vida útil.

Ventajas

  • Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara

  • Gran fiabilidad del controlador, con una tasa anual de fallos inferior al 1%

Características

  • Radiación UV de onda corta con un pico a 253,7 nm (UVC) para la desinfección

  • Amalgama especial que se utiliza para obtener la eficiencia más alta en un amplio intervalo de temperaturas

Aplicaciones

  • Desactivación de bacterias, virus y otros microorganismos
  • Equipo de depuración de agua potable municipal
  • Equipo de proceso de depuración de agua
  • Unidades de piscinas
  • Equipo para la producción de agua ultrapura, por ejemplo para los sectores de semiconductores, productos farmacéuticos y cosméticos (versión ozono)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.