Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 11W 4P SE UNP/3264382799 | 11,5 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 16W 4P SE UNP/3264385899 | 15 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 25W - 4P SE UNP/3226440499 | 23 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 20W 4P SE UNP/3281559700 | 20,24 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 4W FAM/10X25BOX63872427 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TUV 6W FAM/10X25BOX62364527 | 6 | - | - | - | G5 | ||
TUV 8W FAM/10X25BOX62368327 | 7,1 | - | - | - | G5 | ||
TUV 16W FAM/10X25BOX63869427 | 15 | - | - | - | G5 |
Información de la familia de productos
Descripción
Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal
Ventajas
Seguridad de una desinfección eficaz durante la vida útil de la lámpara
Alta eficacia del sistema porque no es necesario diseñar en exceso el sistema de purificación para mantener la eficacia de la desinfección
Características
Emite radiación UV de onda corta con un máximo de 257,7 nm (UV-C) para tareas germicidas
El cristal de la lámpara filtra la línea de formación de ozono de 185 nm
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.