Philips Espectáculo msr

Philips Espectáculo msr

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Ventajas

  • Sustitución de lámparas en pocos segundos

  • Fácil manejo, portalámparas más pequeños y ligeros

Características

  • Philips MiniFastFit

  • Diseño compacto

Aplicaciones

  • Eventos
  • Espectáculos
  • Giras/Escenarios

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Espectáculo msr es_ES pdf 384.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Espectáculo msr
Diversos activos - Visuals