Philips Espectáculo MSR

Philips Espectáculo MSR

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

El alto índice de reproducción del color de la serie MSR de una terminación garantiza que todos los miembros del público puedan disfrutar de los auténticos colores de la escena, los atrezzos, los intérpretes y sus trajes: de hecho, todo lo que hay sobre el escenario se puede resaltar de forma brillante y viva con luz de calidad natural. Además, gracias al concepto de lámpara de una terminación, la luminaria tiene una colección de luz óptima y posibilidades de dirección que ayudan a garantizar la luminosidad en el escenario en el lugar y el momento necesarios. Asimismo, MSR se puede utilizar en cualquier posición de encendido para una configuración fácil y cómoda.

Ventajas

  • Gran eficacia luminosa

  • Arco compacto (6 - 10 mm)

Características

  • Periodo de calentamiento de 2 minutos

  • Reencendido de 5 - 10 minutos, dependiendo de las condiciones de refrigeración

Aplicaciones

  • Estudios y discotecas

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Espectáculo MSR es_ES pdf 407.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Espectáculo MSR
Diversos activos - Visuals