España - Español

Philips Espectáculo MSD

Philips Espectáculo MSD

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Estas lámparas compactas de una sola terminación permite una colección óptima de la luz y un control de haz preciso, y al mismo tiempo proporcionan unas temperaturas de color natural verdaderas, para crear una gran luminosidad en el escenario y unos espectáculos vívidos. Y como además ofrecen una larga vida útil ayudan a reducir al mínimo el coste de propiedad al tener que cambiar menos lámparas y reducir los costes de mano de obra por mantenimiento.

Ventajas

  • Óptima colección de luz

  • Bajo coste de propiedad

Características

  • Larga vida útil

  • Arco compacto

Aplicaciones

  • Iluminación de discotecas y estudios

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Espectáculo MSD es_ES pdf 179.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Espectáculo MSD
Diversos activos - Visuals