Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal
Tratamiento sin agentes fotosensibilizadores
Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.