Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal
Mínimos efectos secundarios como enrojecimiento, picor y quemaduras
Período de exposición más corto y menos radiación eritemal que con las lámparas UVB convencionales
Emite radiaciones para usos terapéuticos y otras aplicaciones
Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.